Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-60-A |
A-60-B |
A-60-C |
A-60-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Specifica 1 | Specifica 2 | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 1 | 6 giorni | Può essere inserito solo quando bloccato | Standard di impermeabilità IP3 o equivalente | 01951 | ||
14.10 € | 30 | 10 giorni | Può essere inserito e rimosso quando bloccato e sbloccato | Standard di impermeabilità IP3 o equivalente | 01952 | ||
14.10 € | 1 | 6 giorni | Può essere inserito solo quando bloccato | Standard di impermeabilità IP5 o equivalente | 04355 | ||
14.46 € | 1 | 10 giorni | Può essere inserito e rimosso quando bloccato e sbloccato | Standard di impermeabilità IP5 o equivalente | 04370 |
Loading...
Applicazione | Apparecchiature per analisi vibrazioni, pannelli di controllo piccoli | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Diametro esterno(mm) | 37 |
Accessorio | Dado grande, vite di fermo | Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Specifica 1
Specifica 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali