Maniglia doppio blocco impermeabile A-440

Maniglia doppio blocco impermeabile A-440
[Features]
· The waterproof lock C-330 is incorporated.
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.
· Thin type; the height from the door surface is 10 mm. Suitable when using housing for heat shield plates.
· Waterproof standard IP x 3 equivalent (Double O-ring mechanism) For both left hand and right hand use (the left and right can be changed by reversing the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-440
A-440-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tipo Materiale Finitura Colore Automatico Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto Nota

76.81 €

1 14 giorni -Corpo principale serraturaLega di alluminio (Pressofusione (ADC))Finitura a forno poliestereGrigio argentoTipo combinato destra/sinistraJE133011454571.6~3.22 chiavi, vite di fermo, piastra di montaggioA-440-H03177Fibbia venduta separatamente

21.77 €

1 10 giorni A-440Chiave per manigliaLega di zinco (ZDC)Cromatura (MZCr)---------03178-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico