Ricevitore chiavistello per maniglia ermetica di sollevamento, FA-681-S

Ricevitore chiavistello per maniglia ermetica di sollevamento, FA-681-S
[Features]
· FA-681-1 / FA-681-T-1 You can close it with a single touch by using it in combination with a handle.
· FA-681-S-1 is an indented type.
· The latch is inconspicuous, and adjustment of up to 6 mm is possible.
· FA-681-S-2 is a front facing type.
· Easy installation and maintenance, adjustment of up to 10 mm is possible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-681-S-1
FA-681-S-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica 1 Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

28.29 €

1 10 giorni Da incasso70406360839

40.60 €

1 10 giorni Da applicare71555260840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Set chiusura per maniglia di sollevamento sigillata Tipo Cuscinetto chiusura Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura

Supporto tecnico