Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-213N
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale, cabine, apparecchiature per analisi vibrazioni | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura satinata | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Numero di chiavi | T0230 |
Spessore piastra compatibile(mm) | 4 | Accessorio | Fibbia dedicata, vite di fermo, 2 chiavi | Lunghezza complessiva(mm) | 124 |
Larghezza complessiva(mm) | 84 | Altezza totale(mm) | 67.5 | Codice prodotto | 01880 |
Si trova sulla pagina di Maniglia piatta ripiegabile ermetica, A-213N, il codice articolo è il seguente: A-213N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-213N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali