Codice articolo del costruttore: A-209-3
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 99.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-209-3
Applicazione | Macchine utensili, sportelli a tenuta ermetica, mobili in legno, apparecchiature per analisi chimiche, gruppi elettrogeni | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Verniciatura a polvere nera | Numero di chiavi | CH751 | Spessore piastra compatibile(mm) | 29~45 |
Accessorio | Due chiavi | Lunghezza complessiva(mm) | 110 | Larghezza complessiva(mm) | 50 |
Altezza totale(mm) | 60 | Codice prodotto | 02222 |
Si trova sulla pagina di Maniglia regolazione eremticitá A-209, il codice articolo è il seguente: A-209-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-209-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali