maniglia angolo per tenuta arias, FA-611

maniglia angolo per tenuta arias, FA-611
[Features]
· It is a side-mounted type sealed handle.
· The semicircular claw meshes with the roller seat to draw-in and tightly close the door.
· the roller seat can be adjusted 2 mm forward and backward from the reference position for tightening.
· In addition to the included key, it is possible to lock with a padlock (recommended padlock C-551).
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-611
FA-611-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale Codice prodotto

131.12 €

1 10 giorni Corpo principaleLega di zinco60864

13.82 €

1 10 giorni DistanzialeResina acetalica60865

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Magazzini refrigerati per farmaci, macchine per alimenti

Supporto tecnico