Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-614
Applicazione | Per sportelli medio/piccoli di attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi, ecc. | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Numero di chiavi | 0350 | Accessorio | Due chiavi, sede riscontro |
Lunghezza complessiva(mm) | 280 | Larghezza complessiva(mm) | 26 | Altezza totale(mm) | 55 |
Codice prodotto | 60024 |
Si trova sulla pagina di maniglia angolo per tenuta arias, FA-614, il codice articolo è il seguente: FA-614.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-614.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali