Registrati
Configura
  • Altezza totale(mm)
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 10 giorni lavorativi

maniglia angolo per tenuta arias, FA-615

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente

Altezza totale

(mm)

Codice prodotto

Quantità minima d'ordine
63
60334
1 pezzi
96
60335
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
123.89 €
( 147.43 € )
10 giorni lavorativi
122.44 €
( 145.70 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Features]
· Heat-resistant type (up to 100°C) with a vinyl coating on the hand grip.
· Can be used in high temperatures, such as with an oven