Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-620
Applicazione | Per sportelli medio/piccoli di attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi, ecc. | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Numero di chiavi | 0200 |
Accessorio | Due chiavi, sede riscontro | Lunghezza complessiva(mm) | 300 | Larghezza complessiva(mm) | 26 |
Altezza totale(mm) | 68 | Codice prodotto | 60028 |
Si trova sulla pagina di maniglia angolo per tenuta arias, FA-620, il codice articolo è il seguente: FA-620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-620.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali