maniglia angolo per tenuta arias, FA-901

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-901-2-1
FA-901-2-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Accessorio Codice prodotto

64.50 €

1 6 giorni 400Tappo in resina, 2 chiavi, riscontro60217

57.27 €

1 6 giorni Senza chiaveTappo di resina, riscontro60653

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Attrezzature da cucina, apparecchiature medicali Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Lunghezza complessiva(mm) 190 Larghezza complessiva(mm) 27
Altezza totale(mm) 37

Supporto tecnico