maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-601

maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-601
[Features]
· There is a safety mechanism that can be opened by engaging the internal safety push rod from the inside of the cabinet, even when locked by a padlock.
· The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
· The Key pin and padlock (C-555), Chief padlock (C-555) can be used together.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-601

Codice componente
FA-601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

157.38 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli grandi di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0350
Accessorio Due chiavi Lunghezza complessiva(mm) 294 Altezza totale(mm) 56
Codice prodotto 60001 Nota Per il tipo per celle frigorifere, utilizzare l'asta di spinta di sicurezza per magazzini.

Si trova sulla pagina di maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-601, il codice articolo è il seguente: FA-601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-601.

Supporto tecnico