maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-601-F

maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-601-F
[Features]
· Even when locked, there is a special lever handle FA-601-F-H that's operation is a safety mechanism that can be open the door(FA-601-F-H sold separately).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-601-F

Codice componente
FA-601-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.38 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte grandi per magazzini, imbarcazioni, centrali elettriche, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0350
Accessorio Due chiavi Lunghezza complessiva(mm) 294 Altezza totale(mm) 56
Codice prodotto 60618 Nota Non bloccabile con lucchetto.

Si trova sulla pagina di maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-601-F, il codice articolo è il seguente: FA-601-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-601-F.

Supporto tecnico