maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-602

maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-602
[Features]
· Even in the case of locking with padlocks, there is a safety push bar inside the cabinet, which can be opened with the operation of a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702).
· The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
· You can even lock it with a long shackle padlock.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-602

Codice componente
FA-602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.40 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte medie di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Numero di chiavi 0350
Accessorio Due chiavi Lunghezza complessiva(mm) 289 Larghezza complessiva(mm) 69
Altezza totale(mm) 50 Codice prodotto 60009 Nota Riscontro venduto separatamente.

Si trova sulla pagina di maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-602, il codice articolo è il seguente: FA-602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-602.

Supporto tecnico