maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-772

maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-772
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· We focused on hygiene and ease of cleaning.
· Even in the case of locking with padlocks, there is a safety push bar inside the cabinet which is a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702). that can open the door by pushing.
· Because the mounting hole is long, you can adjust the engagement with the plate (about 3 mm in front and back).
· Since the mounting screws are hidden with a cap, it has a good appearance.
· Compatible with an installable safety handle FA-602/FA-662 for when the door is closed.
· You can even lock it with a long shackle padlock.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-772

Codice componente
FA-772
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte medie di frigocongelatori, magazzini di merci secche, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Corpo principale: Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) / Copertura decorativa: Agente antibatterico con plastica ABS
Finitura Corpo principale: Finitura a forno antibatterica Colore Argento Automatico Tipo combinato destra/sinistra
Numero di chiavi 0350 Accessorio Due chiavi Lunghezza complessiva(mm) 302
Larghezza complessiva(mm) 71 Altezza totale(mm) 53 Codice prodotto 62862
Nota Riscontro venduto separatamente.

Si trova sulla pagina di maniglia sicurezza per tenuta arias, FA-772, il codice articolo è il seguente: FA-772.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-772.

Supporto tecnico