Maniglia in plastica per uso ermetico, FA-110N

Maniglia in plastica per uso ermetico, FA-110N
[Features]
· Because it is made of resin, it is lightweight.
· Easy to install on the front

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-110N

Codice componente
FA-110N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.75 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Apparecchiature medicali, depositi per farmaci Tipo Corpo maniglia Materiale Resina acetalica (POM)
Accessorio Riscontro Lunghezza complessiva(mm) 94.5 Larghezza complessiva(mm) 40
Altezza totale(mm) 25 Codice prodotto 60841

Si trova sulla pagina di Maniglia in plastica per uso ermetico, FA-110N, il codice articolo è il seguente: FA-110N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-110N.

Supporto tecnico