maniglia per tenuta aria, FA-163-B

maniglia per tenuta aria, FA-163-B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· FA-163-A is a surface mount type.
· The door can be opened and closed with one touch.
· A strong seal is possible because of the Cattle type (FA-163-C) and the lock TAK60 which is standard equipment for (FA-163-C) features new reversible key with dust proof shutter and excellent operation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-163-B

Codice componente
FA-163-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Serrande con chiusura pneumatica, ante sigillanti Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Nichelatura satinata Numero di chiavi Senza chiave Lunghezza complessiva(mm) 148
Larghezza complessiva(mm) 52 Altezza totale(mm) 39 Codice prodotto 60322
Nota Non sbloccabile dall'interno. Per il tipo per celle frigorifere, utilizzare il tipo con sistema di evacuazione.

Si trova sulla pagina di maniglia per tenuta aria, FA-163-B, il codice articolo è il seguente: FA-163-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-163-B.

Supporto tecnico