maniglia magnetica per tenuta aria, FA-609

maniglia magnetica per tenuta aria, FA-609
[Features]
· The receiving tool is flat so it will not get in the way.
· Strong magnets maintain a reliable seal.
· You can operate with a light touch of your fingertips.
· Both the main unit and the receiving unit are easy to adjust because the mounting holes are long.
· Because there is no latch, it can be opened and closed smoothly without jarring.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-609-1

Codice componente
FA-609-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.89 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli medio/piccoli di attrezzature da cucina, apparecchiature medicali, apparecchiature per analisi, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Specifica 1 Forza di attrazione: 255N
Numero di chiavi 0350 Accessorio Due chiavi, sede riscontro Lunghezza complessiva(mm) 292
Larghezza complessiva(mm) 28 Altezza totale(mm) 76 Codice prodotto 60680

Si trova sulla pagina di maniglia magnetica per tenuta aria, FA-609, il codice articolo è il seguente: FA-609-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-609-1.

Supporto tecnico