Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Chiusura tipo Cremorne con attacco superficie, A-375-A-X

Chiusura tipo Cremorne con attacco superficie, A-375-A-X

[Features]
· Easy to install surface attachment type.
· Maintenance is very easy compared with digging type.
· Upper and lower latches C-376 Strong seal with dead bolt.
· Rainproof / dust proof type (uses locking cap/O ring).
· For right or left use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-375-2A-XT-L
A-375-2A-XT-R
A-375-3A-XT-L
A-375-3A-XT-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Automatico Specifica 1 Codice prodotto

215.63 €

50 giorni Per apertura a sinistraSerraggio a due punti02744

215.63 €

50 giorni Per apertura a destraSerraggio a due punti02747

224.59 €

50 giorni Per apertura a sinistraSerraggio a 3 punto02764

224.59 €

50 giorni Per apertura a destraSerraggio a 3 punto02767

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine, armadi, capanni, alloggiamenti Tipo Corpo principale Materiale Lega di alluminio
Finitura Finitura a forno trasparente Specifica 2 Per montaggio serratura Spessore piastra compatibile(mm) 47~53
Lunghezza complessiva(mm) 258 Larghezza complessiva(mm) 100 Altezza totale(mm) 191.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico