Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-353-1S-L |
A-353-1S-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Automatico | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
264.06 € | 1 | 13 giorni | Per lato sinistro | 02857 | ||
264.06 € | 1 | 13 giorni | Per lato destro | 02858 |
Loading...
Applicazione | Porte per vagoni ferroviari, porte scorrevoli | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Gancio / Riscontro / Parti interne: Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.) / Cassa: Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Gancio: Lucidatura ad alta brillantezza / Riscontro / Parte interna: Lucidatura elettrolitica / Cassa: Finitura a forno | Colore | Argento perlato | Numero di chiavi | T0230 |
Lunghezza complessiva(mm) | 132 | Larghezza complessiva(mm) | 80 | Altezza totale(mm) | 161 |
Spessore piastra compatibile(mm) | 22-26 | Accessorio | Riscontro, 2 chiavi |
Configura
Proprietà di base
Automatico
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali