Chiavistello piatto per doppio movimento, AC-377-F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-377-F

Codice componente
AC-377-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.37 €

28.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte doppie fisse di capanni / Alloggiamenti / Porte insonorizzate, ecc. Tipo Set maniglia/chiavistello ad asta Materiale Lega di zinco
Finitura Nichelatura satinata Accessorio Asta (con chiusura), guida per asta rotonda, cuscinetto per asta rotonda Lunghezza complessiva(mm) 500
Larghezza complessiva(mm) 25 Altezza totale(mm) 26.5 Codice prodotto 03096

Si trova sulla pagina di Chiavistello piatto per doppio movimento, AC-377-F, il codice articolo è il seguente: AC-377-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-377-F.

Supporto tecnico