Maniglia piatta a scatto in acciaio inox, A-1521

Maniglia piatta a scatto in acciaio inox, A-1521
[Features]
· Snatch lock type flat handle that is resistant to vibration and impact.
· Flat type with few protrusions on the door surface.
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1521

Codice componente
A-1521
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.12 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza corpo principale(mm) 74 Larghezza corpo principale(mm) 74
Profondità(mm) 43 Spessore piastra compatibile 3 Materiale Acciaio inox fuso
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 04300

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta a scatto in acciaio inox, A-1521, il codice articolo è il seguente: A-1521.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1521.

Supporto tecnico