Maniglia piatta a chiavistello in acciaio inox (A-1151R)

Maniglia piatta a chiavistello in acciaio inox (A-1151R)
[Features]
· Due to its round design it gives a soft appearance.
· The door can be opened and closed with one touch.
· Dimensionally compatible with the A-151 series, with dust-proof and drip proof structure.
· To improve dust-proofing, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1151R-1-1
A-1151R-1-2
A-1151R-2-1
A-1151R-2-2
A-1151R-11-1
A-1151R-11-2
A-1151R-12-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Profondità
(mm)
Spessore piastra compatibile Materiale Finitura superficie Codice prodotto

148.27 €

1 6 giorni 4008310233.53Acciaio inox fusoPallinatura03138

135.12 €

1 10 giorni Senza chiave8310233.53Acciaio inox fusoPallinatura03139

136.14 €

1 6 giorni 400739233.53Acciaio inox fusoPallinatura03142

119.94 €

1 10 giorni Senza chiave739233.53Acciaio inox fusoPallinatura03143

144.23 €

1 10 giorni 4008610537.53.2Piastra in acciaio inoxFinitura Hairline03626

123.89 €

1 10 giorni Senza chiave8610537.53.2Piastra in acciaio inoxFinitura Hairline03627

128.04 €

1 10 giorni 400759637.53.2Piastra in acciaio inoxFinitura Hairline03628

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico