Codice articolo del costruttore: A-1151R-A-2-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 122.22 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Chiave: Senza chiave
Larghezza corpo principale: 92 mm
Codice prodotto: 03145
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1151R-A-2-2
Profondità(mm) | 33.5 | Spessore piastra compatibile | 3 | Materiale | Acciaio inox fuso |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Pallinatura |
Si trova sulla pagina di Maniglia piatta a chiavistello in acciaio inox (A-1151R-A), il codice articolo è il seguente: A-1151R-A-2-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1151R-A-2-2.
Configura
Proprietà di base
Chiave
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-1151R-A-1-1 |
A-1151R-A-1-2 |
A-1151R-A-2-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Chiave | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151.94 € | 1 | 10 giorni | 400 | 102 | 03140 | ||
147.14 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 102 | 03141 | ||
146.18 € | 1 | 10 giorni | 400 | 92 | 03144 |