Chiavistello piatto in acciaio inox, C-1844

Chiavistello piatto in acciaio inox, C-1844
[Features]
· The latch of this lock can't be released due to vibration (C-1534).
· Flat type with few protrusions.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1844

Codice componente
C-1844
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 83 Larghezza corpo principale(mm) 60 Profondità(mm) 26
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Finitura Hairline Codice prodotto 21676

Si trova sulla pagina di Chiavistello piatto in acciaio inox, C-1844, il codice articolo è il seguente: C-1844.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1844.

Supporto tecnico