Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1011
Chiave | Senza chiave | Lunghezza corpo principale(mm) | 40 | Larghezza corpo principale(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 12 | Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Finitura Hairline |
Codice prodotto | 20792 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello piccolo in acciaio inox C-1011, il codice articolo è il seguente: C-1011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1011.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali