Chiavistello sottile piatto con blocco in acciaio inox C-1402

Chiavistello sottile piatto con blocco in acciaio inox C-1402
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Suitable for a thin door with a thin shape.
· Latch with built-in spring has superior vibration resistance.
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close with one touch.
· Since the plate thickness is 1.5 mm, it is more robust than our other flat latches.
· Reliable 2 point lock mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1402-FL
C-1402-LR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Codice prodotto

42.05 €

1 6 giorni Serratura a chiavistello23618

96.37 €

1 11 giorni Aste superiore e inferiore23619

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico