Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1151R-B-1-1 |
A-1151R-B-1-2 |
A-1151R-B-2-1 |
A-1151R-B-2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.68 € | 1 | 10 giorni | 400 | 80 | 102 | 04290 | ||
168.51 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 80 | 102 | 04291 | ||
172.56 € | 1 | 10 giorni | 400 | 70 | 92 | 04292 | ||
153.34 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 70 | 92 | 04293 |
Loading...
Profondità(mm) | 59.5 | Spessore piastra compatibile | 3 | Materiale | Acciaio inox fuso |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Pallinatura |
Configura
Proprietà di base
Chiave
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali