Maniglia piatta in acciaio inox (A-1750)

Maniglia piatta in acciaio inox (A-1750)
[Features]
· With a new one-touch lock mechanism that closes the door, the problem of galling clasps has been improved. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1750-1-1R

Codice componente
A-1750-1-1R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra/sinistra Chiave Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Profondità
(mm)
Codice prodotto

63.83 €

1 6 giorni Per lato destro0200142333803582

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore piastra compatibile 3.2 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Finitura Hairline

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta in acciaio inox (A-1750), il codice articolo è il seguente: A-1750-1-1R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1750-1-1R.

Tipologia prodotto

Codice componente
A-1750-1-1L
A-1750-2-1L
A-1750-2-1R
A-1750-3-1L
A-1750-3-1R
A-1750-4-2L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Destra/sinistra Chiave Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Profondità
(mm)
Codice prodotto

63.83 €

1 6 giorni Per lato sinistro0200142333803583

53.55 €

1 6 giorni Per lato sinistro02001172932.503585

53.55 €

1 10 giorni Per lato destro02001172932.503584

51.49 €

1 10 giorni Per lato sinistro0200842932.503587

51.49 €

1 10 giorni Per lato destro0200842932.503586

34.34 €

1 10 giorni Per lato sinistroSenza chiave702529.501579

Supporto tecnico