Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1177-1 |
C-1177-2 |
C-1177-3 |
C-1177-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 60 | 14 | 21477 | ||
21.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 40 | 13 | 21478 | |
16.05 € 8.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 26 | 12 | 21479 | |
13.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 23 | 12.2 | 21975 |
Loading...
Materiale | Corpo principale: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) / Chiavistello: Resina acetalica (POM) | Finitura superficie | Finitura Hairline |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali