Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1415
Lunghezza corpo principale(mm) | 68.5 | Larghezza corpo principale(mm) | 68 | Profondità(mm) | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio inox | Finitura superficie | Finitura Hairline | Codice prodotto | 22913 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello impermeabile in acciaio inox, C-1415, il codice articolo è il seguente: C-1415.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1415.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali