Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-151-ST-1
Applicazione | Riscontro per A-151 | Lunghezza corpo principale(mm) | 62 | Larghezza corpo principale(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 12 | Spessore piastra compatibile | 3 | Materiale | Lega di zinco |
Finitura superficie | Cromatura | Codice prodotto | 01756 |
Si trova sulla pagina di Striker, A-151-ST-1, il codice articolo è il seguente: A-151-ST-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-151-ST-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali