Serratura per botola C-368

Serratura per botola C-368
[Features]
· Opening and closing is possible with one action.
· The handle part is made of resin, and the main body and receiver are made of stainless steel, with excellent corrosion resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-368

Codice componente
C-368
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.50 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza corpo principale(mm) 80 Larghezza corpo principale(mm) 36
Profondità(mm) 51.3 Materiale Poliammide Finitura superficie NA
Ghiera Avorio Codice prodotto 22241

Si trova sulla pagina di Serratura per botola C-368, il codice articolo è il seguente: C-368.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-368.

Supporto tecnico