fermo flusso plastica CP-325

fermo flusso plastica CP-325
[Features]
· Can be opened and closed with one touch, and is easy to install.
· Body color can be selected

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-325-BLACK
CP-325-GRAY
CP-325-IVORY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGhiera Codice prodotto

13.96 €

1 6 giorni 10Nero21569

13.96 €

1 10 giorni 10Grigio21570

13.96 €

1 6 giorni 10Avorio21571

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza corpo principale(mm) 60 Larghezza corpo principale(mm) 90
Profondità(mm) 31 Spessore piastra compatibile 6 Materiale Etere di polifenilene
Finitura superficie NA

Supporto tecnico