Codice articolo del costruttore: A-154-N
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 50.12 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-154-N
Chiave | 0200 | Lunghezza corpo principale(mm) | 145 | Larghezza corpo principale(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 42 | Spessore piastra compatibile | 1.5 | Materiale | Lega di zinco |
Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Ghiera | Nero | Codice prodotto | 02005 |
Si trova sulla pagina di Maniglia piatta grande a chiavistello A-154-N, il codice articolo è il seguente: A-154-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-154-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali