maniglie piatta modello chiavistello A-151R-F

maniglie piatta modello chiavistello  A-151R-F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· To improve security the lock has a new reversible key with dust proof shutter with excellent operability TAK60 as standard equipment.
· The door can be opened and closed with one touch.
· Dust-proof and drip-proof structure

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-151R-F-1-1-TAK60
A-151R-F-2-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

60.16 €

1 Disponibile 10 giorni 8310204080

56.54 €

1 6 giorni 739204081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave TAK60 Profondità(mm) 33.5 Spessore piastra compatibile 3
Materiale Lega di zinco Finitura superficie Nichelatura satinata

Supporto tecnico