maniglie piatta modello chiavistello A-540

maniglie piatta modello chiavistello  A-540
[Features]
· One touch open and close A-540-1· With 3-way tightening, even big doors can be tightly closed.
· A-540-1/3 Can be unlocked from inside with a safety mechanism.
· Rust resistant satellite chrome plating (25 micron) A-540-1/3 is dust proof.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-540-1-1-L
A-540-1-1-R
A-540-3-1-L
A-540-3-1-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra/sinistra Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Profondità
(mm)
Codice prodotto

90.57 €

1 14 giorni Per lato sinistro158927701805

90.57 €

1 10 giorni Per lato destro158927701806

67.40 €

1 10 giorni Per lato sinistro107.57768.501809

67.40 €

1 10 giorni Per lato destro107.57768.501810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave 0200 Materiale Lega di zinco Finitura superficie Nichelatura satinata

Supporto tecnico