Codice articolo del costruttore: A-542-3-R
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 58.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Destra/sinistra: Per lato destro
Chiave: 0200
Lunghezza corpo principale: 106 mm
Larghezza corpo principale: 76 mm
Profondità: 55.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-542-3-R
Codice componente
|
---|
A-542-3-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Destra/sinistra | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.36 € | 1 | 6 giorni | Per lato destro | 0200 | 106 | 76 | 55.5 | 01814 |
Loading...
Materiale | Lega di zinco | Finitura superficie | Nichelatura satinata |
---|
Si trova sulla pagina di maniglie piatta modello chiavistello A-542, il codice articolo è il seguente: A-542-3-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-542-3-R.
Configura
Proprietà di base
Destra/sinistra
Chiave
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-542-4-L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Destra/sinistra | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | 10 giorni | Per lato sinistro | Senza chiave | 93 | 56 | 31.5 | 01815 |