Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-884-A-1 |
A-884-A-2 |
A-884-B-1 |
A-884-B-2 |
A-884-C-1 |
A-884-C-2 |
A-884-D-1 |
A-884-D-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Maniglia interna inclusa | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.61 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 130 | 120 | 56 | Serraggio a 3 punto | 01441 | ||
84.63 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 130 | 120 | 53.4 | Serraggio a 3 punto | 01545 | ||
102.93 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 130 | 120 | 56 | Serraggio a due punti | 01546 | ||
94.01 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 130 | 120 | 53.4 | Serraggio a due punti | 01547 | ||
100.87 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 130 | 120 | 56 | Serraggio a 1 punto | 01548 | ||
87.85 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 130 | 120 | 53.4 | Serraggio a 1 punto | 01549 | ||
39.14 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 130 | 120 | 25.5 | Maniglia interna | 01550 | ||
30.92 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 120 | 80 | 20 | Maniglia interna | 01551 |
Loading...
Spessore piastra compatibile | 20 | Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Finitura verniciata a forno |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | Argento metallizzato / Maniglia: Nero |
Configura
Proprietà di base
Chiave
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Profondità(mm)
Maniglia interna inclusa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali