Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-151R-A-1-1 |
AP-151R-A-1-2 |
AP-151R-A-2-1 |
AP-151R-A-2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.94 € 18.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 400 | 83 | 102 | 01452 | |
34.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | Senza chiave | 83 | 102 | 01453 | ||
39.88 € | 1 | 10 giorni | - | 400 | 73 | 92 | 01454 | ||
34.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | Senza chiave | 73 | 92 | 01455 |
Loading...
Profondità(mm) | 33.5 | Spessore piastra compatibile | 3 | Materiale | Resina AAS |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | NA | Ghiera | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Chiave
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali