Serratura a leva in plastica CP-361

Serratura a leva in plastica CP-361
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Latch lock with simple structure where the latch and lever are integrated.
· Lightweight, made of resin.
· Matches plastic housing. ·
· Doors can be opened and closed with one touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-361

Codice componente
CP-361
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.71 €

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza corpo principale(mm) 80 Larghezza corpo principale(mm) 37
Profondità(mm) 31.1 Materiale Poliammide Finitura superficie NA
Ghiera Blu Codice prodotto 23982

Si trova sulla pagina di Serratura a leva in plastica CP-361, il codice articolo è il seguente: CP-361.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-361.

Supporto tecnico