Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-878-2-A-L |
A-878-2-C-L |
A-878-2-C-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Destra/sinistra | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.79 € | 1 | 6 giorni | Per lato sinistro | 01828 | ||
75.49 € | 1 | 10 giorni | Per lato sinistro | 01830 | ||
75.49 € | 1 | 10 giorni | Per lato destro | 01831 |
Loading...
Chiave | 1871 | Lunghezza corpo principale(mm) | 90 | Larghezza corpo principale(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 18.5 | Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Finitura verniciata a forno |
Ghiera | Grigio argento |
Configura
Proprietà di base
Destra/sinistra
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali