Maniglia rifinita per porte scorrevoli grandi, A-878

Maniglia rifinita per porte scorrevoli grandi, A-878
[Features]
· Handle for sliding door.
· Sickle lock type and rod operation type are available.
· Since it is a flat type with few protrusions, it can also be used for double sliding doors.
· The door can be opened and closed with one touch.
· Lock has small reversible key.
· For right or left opening

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-878-1-A-L
A-878-1-A-R
A-878-1-C-L
A-878-1-C-R
A-878-1-D-L
A-878-1-D-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra/sinistra Profondità
(mm)
Corsa asta
(mm)
Codice prodotto

106.78 €

1 10 giorni Per lato sinistro2517.501337

106.78 €

1 14 giorni Per lato destro2517.501225

128.23 €

1 10 giorni Per lato sinistro2211..501421

128.23 €

1 10 giorni Per lato destro2211..501827

152.33 €

1 10 giorni Per lato sinistro33.52601338

152.33 €

1 10 giorni Per lato destro33.52601339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave 1871 Lunghezza corpo principale(mm) 112 Larghezza corpo principale(mm) 226
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Finitura verniciata a forno Ghiera Grigio argento

Supporto tecnico