Maniglia di blocco in plastica piatta a scatto, AP-151R-B

Maniglia di blocco in plastica piatta a scatto, AP-151R-B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Snatch-lock type flat handle that is resistant to vibration and impact, etc.
· Rounded soft design.
· One touch open/close.
· Dust-proof and drip-proof structure.
· To improve dust-proofing, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-151R-B-1-1-BLACK
AP-151R-B-1-2-BLACK
AP-151R-B-2-1-BLACK
AP-151R-B-2-2-BLACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

46.64 €

22.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4008310201752

39.15 €

1 Disponibile 6 giorni Senza chiave8310201753

44.23 €

1 10 giorni 400739201754

38.44 €

1 10 giorni Senza chiave739201755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 33.5 Spessore piastra compatibile 3 Materiale Resina AAS
Finitura superficie NA Ghiera Nero

Supporto tecnico