Codice articolo del costruttore: C-866-2B
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 13.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Profilo leva: Tipo dritto
Codice prodotto: 23047
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-866-2B
Chiave | Senza chiave | Lunghezza corpo principale(mm) | 57 | Larghezza corpo principale(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 13.2 | Spessore piastra compatibile | 1.3 | Materiale | Lega di alluminio |
Finitura superficie | Rivestimento satinato argentato |
Si trova sulla pagina di chiavistello piatto C-866, il codice articolo è il seguente: C-866-2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-866-2B.
Configura
Proprietà di base
Profilo leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-866-2A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo leva | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo ad arco | 21473 |