Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-876
Chiave | Senza chiave | Lunghezza corpo principale(mm) | 70 | Larghezza corpo principale(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 31 | Spessore piastra compatibile | 2 | Materiale | Policarbonato |
Finitura superficie | NA | Ghiera | Grigio | Codice prodotto | 21455 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello piatto in plastica CP-876, il codice articolo è il seguente: CP-876.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-876.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali