Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1040
Applicazione | Per asta | Lunghezza corpo principale(mm) | 62 | Larghezza corpo principale(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 40 | Materiale | Acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura |
Codice prodotto | 21421 |
Si trova sulla pagina di chiavistello acciaio inox per asta C-1040, il codice articolo è il seguente: C-1040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali