Chiavistello doppio C-628

Chiavistello doppio C-628
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2 stage opening and closing will release the steam inside the oven, etc.
· Receiving can be fine-tuned

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-628

Codice componente
C-628
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.71 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 67.6 Larghezza corpo principale(mm) 52 Materiale Acciaio inox ecc.
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 22918

Si trova sulla pagina di Chiavistello doppio C-628, il codice articolo è il seguente: C-628.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-628.

Supporto tecnico