Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-881
Lunghezza corpo principale(mm) | 40 | Larghezza corpo principale(mm) | 57 | Profondità(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 23288 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello quadro a pressione, C-881, il codice articolo è il seguente: C-881.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-881.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali