Dispositivo di chiusura per sbarre rotonde C-58

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-58

Codice componente
C-58
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

32.63 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 70 Larghezza corpo principale(mm) 40 Profondità(mm) 18
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 21489

Si trova sulla pagina di Dispositivo di chiusura per sbarre rotonde C-58, il codice articolo è il seguente: C-58.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-58.

Supporto tecnico