Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-625-5
Lunghezza corpo principale(mm) | 75 | Larghezza corpo principale(mm) | 47 | Profondità(mm) | 16.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 21515 |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di chiusura per sbarre C-625-5, il codice articolo è il seguente: C-625-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-625-5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali